14
    Cuerpo cuadrado

    Series 380/RV4/485/53C/385
    Potenciómetro de plástico conductor de 2 W ● Eje de 0,25 in de diámetro ● Cuerpo de acero inoxidable

    Cuerpo cuadrado

    Serie SensorCube
    Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión con construcción sellada de 1 W ● Ejes de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 1 kOhm a 10 kOhm

    Cuerpo cuadrado

    Serie RV4
    Versión militar de 380 ● 2 W nominal ● Eje de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 100 Ohm a 5 mOhm, inclusive

    Cuerpo cuadrado

    Serie 380
    Potenciómetros de plástico conductor ● 2 W nominal ● Eje de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 100 Ohm a 5 mOhm, inclusive

    Cuerpo cuadrado

    Serie 392/RV6
    Potenciómetro de plástico conductor que puede soldarse por ola, industrial/militar de 0,5 W ● Eje de 0,125 in de diámetro ● Carcasa termoplástica

    Cuerpo cuadrado

    Serie 640
    Potenciómetro de plástico conductor con carcasa de bajo perfil, con eje transversal, 0,5 W máx. ● Carcasa termoplástica reforzada

    Cuerpo cuadrado

    Serie RV6
    Versión militar de 392 ● 0,5 W nominal ● Eje de 0,125 in de diámetro ● Resistencia de 100 Ohm a 5 mOhm, inclusive

    Cuerpo cuadrado

    Serie 53C
    Versión económica de 380 ● 2 W nominal ● Eje de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 100 Ohm a 5 mOhm, inclusive

    Cuerpo cuadrado

    Serie 392
    Versión original ● 0,5 W nominal ● Eje de 0,125 in de diámetro ● Resistencia de 100 Ohm a 5 mOhm, inclusive

    Cuerpo cuadrado

    Serie MKV
    Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión de 1 W ● Ejes de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 500 Ohm a 20 kOhm

    Cuerpo cuadrado

    Potenciómetros
    Convierta el movimiento rotacional en un cambio de resistencia suave en el voltaje o la corriente, que a menudo se utiliza para controlar los transductores de posición.

    Cuerpo cuadrado

    Potenciómetros de plástico conductor
    Se ofrecen dispositivos de película gruesa compactos y resistentes en una amplia gama de valores de resistencia. Tecnología de precisión desarrollada para aplicaciones militares.

    Cuerpo cuadrado

    Potenciómetros de plástico conductor de precisión
    Se ofrecen dispositivos de película gruesa compactos y resistentes en una amplia gama de valores de resistencia. Precisión al 0,25 %, sellado IP67 y vida útil de 30 millones de ciclos disponibles.

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

  • FILTRAR POR


    Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink