Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162074==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie RV6
    Versión militar de 392 ● 0,5 W nominal ● Eje de 0,125 in de diámetro ● Resistencia de 100 Ohm a 5 mOhm, inclusive

    Cuerpo cuadrado

    Serie 392/RV6
    Potenciómetro de plástico conductor que puede soldarse por ola, industrial/militar de 0,5 W ● Eje de 0,125 in de diámetro ● Carcasa termoplástica

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Datasheet Hoja de datos English 4MB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions Instrucciones de instalación English 3.7MB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Nota sobre aplicaciones English 191.1KB