Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3455RC 00750246 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 60,0 °C (140 °F)
3455RC 01000220 Abierto en aumento 18,3 °C (65 °F) -1,1 °C (30 °F)
3455RC 01000221 Abierto en aumento 23,9 °C (75 °F) 4,4 °C (40 °F)
3455RC 01000222 Abierto en aumento 29,4 °C (85 °F) 12,8 °C (55 °F)
3455RC 01000223 Abierto en aumento 35,0 °C (95 °F) 18,3 °C (65 °F)
3455RC 01000224 Abierto en aumento 40,6 °C (105 °F) 23,9 °C (75 °F)
3455RC 01000225 Abierto en aumento 46,1 °C (115 °F) 29,4 °C (85 °F)
3455RC 01000226 Abierto en aumento 51,7 °C (125 °F) 35,0 °C (95 °F)
3455RC 01000227 Abierto en aumento 57,2 °C (135 °F) 40,6 °C (105 °F)
3455RC 01000228 Abierto en aumento 62,8 °C (145 °F) 46,1 °C (115 °F)
3455RC 01000229 Abierto en aumento 68,3 °C (155 °F) 51,7 °C (125 °F)
3455RC 01000230 Abierto en aumento 73,9 °C (165 °F) 57,2 °C (135 °F)
3455RC 01000231 Abierto en aumento 79,4 °C (175 °F) 62,8 °C (145 °F)
3455RC 01000232 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 68,3 °C (155 °F)
3455RC 01000233 Abierto en aumento 90,6 °C (195 °F) 73,9 °C (165 °F)
3455RC 01000234 Abierto en aumento 96,1 °C (205 °F) 78,9 °C (174 °F)
3455RC 01000235 Abierto en aumento 101,7 °C (215 °F) 85,0 °C (185 °F)
3455RC 01000236 Abierto en aumento 107,2 °C (225 °F) 90,6 °C (195 °F)
3455RC 01000237 Abierto en aumento 112,8 °C (235 °F) 96,1 °C (205 °F)
3455RC 01000238 Abierto en aumento 118,3 °C (245 °F) 101,7 °C (215 °F)
3455RC 01000239 Abierto en aumento 123,9 °C (255 °F) 107,2 °C (225 °F)
3455RC 01000240 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) 117,8 °C (244 °F)
3455RC 01000241 Abierto en aumento 146,1 °C (295 °F) 129,4 °C (265 °F)
3455RC 01000242 Abierto en aumento 157,2 °C (315 °F) 135,0 °C (275 °F)
3455RC 01000243 Cerrado en aumento 1,7 °C (35 °F) 21,1 °C (70 °F)
3455RC 01000244 Cerrado en aumento 25,6 °C (60 °F) 32,2 °C (90 °F)
3455RC 01000245 Cerrado en aumento 26,7 °C (80 °F) 43,3 °C (110 °F)
3455RC 01000246 Cerrado en aumento 37,8 °C (100 °F) 54,4 °C (130 °F)
3455RC 01000247 Cerrado en aumento 48,9 °C (120 °F) 65,6 °C (150 °F)
3455RC 01000248 Cerrado en aumento 60,0 °C (140 °F) 76,7 °C (170 °F)
3455RC 01000249 Cerrado en aumento 60,0 °C (140 °F) 87,8 °C (190 °F)
3455RC 01000250 Cerrado en aumento 82,2 °C (180 °F) 98,9 °C (210 °F)
3455RC 01000251 Cerrado en aumento 93,3 °C (200 °F) 110,0 °C (230 °F)
3455RC 04870003 Abierto en aumento 180,0 °C (356 °F) 163,3 °C (326 °F)
3455RC 80010562 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) 162,8 °C (325 °F)
3455RC 80560167 Abierto en aumento 182,2 °C (360 °F) 167,8 °C (334 °F) mín.
3455RC 80820824 Abierto en aumento 82,2 °C (180 °F) 65,0 °C (149 °F) mín.
3455RC 81570200 Abierto en aumento 201,7 °C (395 °F) 187,8 °C (370 °F) mín.
3455RC 82140037 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) 212,8 °C (415 °F)
3455RC 86770001 Abierto en aumento 246,1 °C (475 °F) 210,0 °C (410 °F)
3455RC 87090001 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) 190,6 °C (375 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RC
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RC
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0