Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162071==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    SE3470
    Emisores de luz infrarroja, AlGaAs, ventana plana, estilo TO-46 ● Ángulo del haz 90° ● Longitud de onda de salida de 880 nm ● Hilos circulares de 0,018 in

    Cuerpo cuadrado

    SE5470
    Emisores de luz infrarroja, AlGaAs, con lente en forma de domo, estilo TO-46 ● Ángulo del haz 20° ● Longitud de onda de salida de 880 nm ● Hilos circulares de 0,018 in

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 982.9KB
    pdf SE3470/5470 Series Metal Package Infrared Emitters Catalog Information Información del catálogo English 475.6KB