Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450RCHG 8138051 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) 121,1 °C (250 °F)
2450RCHG 8138052 Abierto en aumento 65,6 °C (150 °F) 65,6 °C (150 °F)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    2450RCHG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    2450RCHG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    2450RCHG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Thermal Sensors Guía de familias de productos English 11.1MB