SE3455
    Emisores de luz infrarroja, GaAs, ventana plana, estilo TO-46 ● Ángulo del haz 90° ● Longitud de onda de salida de 935 nm ● Hilos circulares de 0,018 in

    Cuerpo cuadrado

    SE5455
    Emisores de luz infrarroja, GaAs, con lente en forma de domo, estilo TO-46 ● Ángulo del haz 20° ● Longitud de onda de salida de 935 nm ● Salida de 2,0 mW a 5,4 mW mín.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Guía de línea de productos Inglés 982.9KB
    pdf SE3455/5455 Series Metal Package Infrared Emitters Catalog Information Información del catálogo Inglés 470.1KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink