Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3455RBVG 0330048 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) 67,8 °C (154 °F)
3455RBVG 0330052 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 72,8 °C (163 °F)
3455RBVG 2340034 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 60,0 °C (140 °F)
3455RBVG 4190006 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) 67,8 °C (154 °F)
3455RBVG 8284030 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 73,9 °C (165 °F)
3455RBVG 8284043 Abierto en aumento 100,6 °C (213 °F) 80,0 °C (176 °F)
3455RBVG 8639004 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 70,0 °C (158 °F)
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE