Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162060==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450CM 80820818 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 80880374 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) Manual
2450CM 80980269 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 81000461 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 81580060 Abierto en aumento 190,1 °C (375 °F) Manual
2450CM 82140044 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CM 82540067 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) Manual
2450CM 84210015 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) Manual
2450CM 86750003 Abierto en aumento 168,3 °C (335 °F) Manual
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CM
    Corriente alta ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CM
    Corriente alta ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Elevadores y ascensores
    Sensores e interruptores para usar en elevadores y ascensores residenciales y comerciales.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0