Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
060-0571-01 100 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0571-04 50 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0571-06 1.000 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0571-07 500 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0572-01 2.000 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0572-05 5.000 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0573-02 20.000 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
060-0574-03 10.000 lb Tensión/compresión Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb)
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 41
    Celdas de carga de perfil bajo de precisión para aplicaciones de tensión/compresión ● 5 lb a 500.000 lb ● Precisiones de escala completa de hasta ±0,13 % ● Disponemos de una opción intrínsecamente segura.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 47
    Celda de carga universal con clasificación de fatiga y placa base ● 250 lb a 100.000 lb ● Precisión de escala completa tan baja como de ±0,02 % ● Tensión/compresión ● Opción intrínsecamente segura

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 45
    Celda de carga universal con clasificación de fatiga ● 250 lb a 100.000 lb ● Precisión de escala completa tan baja como de ±0,04 % ● Tensión y compresión ● Opción intrínsecamente segura

    Cuerpo cuadrado

    Elevadores y ascensores
    Sensores e interruptores para usar en elevadores y ascensores residenciales y comerciales.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 41 Precision Load Cell Datasheet Hoja de datos English 519.4KB