Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-0741-03ZD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo Z de rango medio
    Transductores de presión diferencial, rango medio, húmedo/húmedo ● 50 psid a 750 psid ● Precisión de escala completa de ±0,25%

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model Z Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos Inglés 160.8KB