Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de torque  Salida  Tipo de torque  Precisión
1804-100 100 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1804-1K 1000 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1804-200 200 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1804-2K 2000 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1804-500 500 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1805-10K 10000 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1805-2K 2000 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
1805-5K 5000 in-lb ±2 mV/V (nominal) De rotación ±0,07 %
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1800
    Sensores de torque rotacional con precisión mejorada ● Capacidades de 11,3 Nm a 11298,5 Nm ● Histéresis y no linealidad del 0,05 % ● Velocidad extendida, hasta 27.000 r. p. m.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0