Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3450RCH 05560001 Abierto en aumento 193,3 °C (380 °F) 160,0 °C (320 °F)
3450RCH 80030284 Abierto en aumento 170,0 °C (338 °F) 147,8 °C (298 °F)
3450RCH 80830197 Abierto en aumento 105,0 °C (221 °F) 85,0 °C (185 °F)
3450RCH 81000469 Abierto en aumento 254,4 °C (490 °F) 85,0 °C (185 °F)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450RCH
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0