Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3106 00030114 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 55,0 °C (131 °F)
3106 00040028 Cerrado en aumento 107,2 °C (225 °F) 23,9 °C (75 °F)
3106 00430071 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 65,6 °C (150 °F)
3106 01450007 Abierto en aumento 115,0 °C (239 °F) 100,0 °C (212 °F)
3106 02030004 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 50,0 °C (122 °F)
3106 02810001 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 90,0 °C (194 °F)
3106U 00010049 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) 37,8 °C (100 °F)
3106U 00060027 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 67,8 °C (154 °F)
3106U 00450126 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 60,0 °C (140 °F)
3106U 01820002 Abierto en aumento 15,6 °C (60 °F) 4,4 °C (40 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3106
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3106
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos de aleación de oro

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0