Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162030==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    35
    Cuerpo cuadrado

    SDP8406
    Fototransistores de luz infrarroja de plástico de vista lateral ● Corriente de luz mín. de 1,8 mA ● Respuesta angular 50° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos cuadrados de 0,020 in

    Cuerpo cuadrado

    HOA0825
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Ranura de 4,19 mm de ancho ● Salida del fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1879
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA a 1,8 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida del fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0860
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0870
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0880
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0865
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0861
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA1874
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,05 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1872
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA a 4,0 mA ● Ranura de 2,54 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1889
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA a 2,0 mA ● Ranura de 1,78 mm de ancho ● Salida del fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0872
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0866
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA1886
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 5,08 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0890
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    Serie HOA086X/087X
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA a 1,8 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida del fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0892
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA1882
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 5,08 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0875
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0876
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA1887
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1870
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA ● Ranura de 0,78 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1883
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,56 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0891
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA1881
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1884
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0867
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 10 mA a 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0881
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    Serie HOA088X/089X
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,5 mA a 1,8 mA ● Ranura de 3,18 mm de ancho ● Salida del fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0877
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0871
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,0 mA ● Corriente progresiva: 10 mA ● Carcasa de polisulfona opaca con aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA1873
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 2,54 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1885
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 5,08 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA0882
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

    Cuerpo cuadrado

    HOA0862
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA ● Corriente progresiva: 20 mA ● Carcasa de polisulfona sin aberturas

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Infrared Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 982.9KB