Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Rango  Amplificado/no amplificado  Tipo de elemento
060-0708-08TJG ±2,54 mm [±0,10 pulg.] Sin amplificar Transductor de desplazamiento tipo CA-CA
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Modelo PLVX
    transductores de desplazamiento de carrera corta CA-CA ● Armazón de retorno con resorte guiado cautivo ● Rangos de ±0,02 in a ±0,20 in ● No linealidad de escala completa de ±0,25 %

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento) de carrera corta CA-CA
    Transductores de desplazamiento de carrera corta CA-CA ● Rangos de ±0,01 in; ±0,025 in a ±0,5 in; de ±0,02 in a ±0,2 in ● Inmunidad mejorada al ruido eléctrico

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model PLVX AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 266.2KB