Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3156 00530006 Cerrado en aumento 101,7 °C (215 °F) 45,0 °C (113 °F)
3156 00010001 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 69,4 °C (157 °F)
3156 00090009 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 48,9 °C (120 °F)
3156 00200031 Cerrado en aumento 54,4 °C (130 °F) 65,6 °C (150 °F)
3156 00230057 Cerrado en aumento 87,8 °C (190 °F) 104,4 °C (220 °F)
3156 00260031 Cerrado en aumento 73,9 °C (165 °F) 3,9 °C (7 °F)
3156U 00490004 Abierto en aumento 42,7 °C (109 °F) 3,3 °C (6 °F) máx. dif.
3156U 00960002 Cerrado en aumento 100,0 °C (212 °F) 70,0 °C (158 °F)
3156U 01430001 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 37,8 °C (100 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3156
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Perfil bajo ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3156
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Perfil bajo ● Contactos de aleación de oro