Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162021==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Amplificado/no amplificado  Tipo de elemento
060-H032-01 ±12,7 mm [±0,5 pulg.] Amplificado Transductor de desplazamiento tipo CC-CC
060-H032-02 ±25,4 mm [±1,0 pulg.] Amplificado Transductor de desplazamiento tipo CC-CC
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo JEC-AG
    transductores de desplazamiento de carrera larga CC-CC ● Armazón de retorno con resorte guiado cautivo ● Rangos de ±0,5 in a ±3,0 in ● No linealidad de escala completa de ±0,25 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model JEC-AG DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 343.9KB