Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3001 00140546 Cerrado en aumento 28,9 °C (75 °F) 30,0 °C (86 °F)
3001 00220108 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 60,0 °C (140 °F)
3001 00470026 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) 60,0 °C (140 °F)
3001 01060004 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 61,7 °C (143 °F)
3001 01400027 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 65,0 °C (149 °F)
3001 01590002 Cerrado en aumento 52,8 °C (127 °F) 60,0 °C (140 °F)
3001 01840001 Abierto en aumento 26,7 °C (80 °F) 18,3 °C (65 °F)
3001U 00240201 Cerrado en aumento -12,2 °C (10 °F) -7,2 °C (19 °F)
3001U 00340137 Abierto en aumento 35,0 °C (95 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.
3001U 00780059 Cerrado en aumento 65,0 °C (149 °F) 50,0 °C (122 °F)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3001
    Sin sellado hermético ● Perfil bajo ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0