Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2455RCG 80020646 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 218,3 °C (425 °F)
2455RCG 80750328 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) 140,6 °C (285 °F)
2455RCG 80820930 Abierto en aumento 257,2 °C (495 °F) 215,0 °C (419 °F)
2455RCG 80870480 Abierto en aumento 130,0 °C (266 °F) 87,8 °C (190 °F)
2455RCG 80950165 Abierto en aumento 218,3 °C (425 °F) 184,4 °C (364 °F)
2455RCG 81170348 Abierto en aumento 250,0 °C (482 °F) 205,0 °C (401 °F)
2455RCG 81740176 Abierto en aumento 104,4 °C (220 °F) 80,0 °C (176 °F)
2455RCG 81890022 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) 93,3 °C (200 °F)
2455RCG 82090073 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) 132,2 °C (270 °F)
2455RCG 86210166 Abierto en aumento 250,0 °C (482 °F) 211,1 °C (412 °F)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0