Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3455RCG 80020523 Abierto en aumento 67,8 °C (154 °F) 50,0 °C (122 °F)
3455RCG 80880360 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) 40,6 °C (105 °F)
3455RCG 81570188 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) 204,4 °C (400 °F)
3455RCG 82170035 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 76,1 °C (169 °F)
3455RCG 82700025 Abierto en aumento 231,1 °C (448 °F) 175,6 °C (348 °F)
3455RCG 82980047 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 65,0 °C (149 °F)
3455RCG 83070030 Abierto en aumento 82,2 °C (180 °F) 37,8 °C (100 °F)
3455RCG 83680055 Abierto en aumento 157,2 °C (315 °F) 135,0 °C (275 °F)
3455RCG 84230002 Abierto en aumento 77,8 °C (172 °F) 57,8 °C (136 °F)
3455RCG 85760010 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) 117,8 °C (244 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0