Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450RCH 80020677 Abierto en aumento 246,1 °C (475 °F) 220,0 °C (428 °F)
2450RCH 80030275 Abierto en aumento 21,1 °C (70 °F) 5,6 °C (42 °F)
2450RCH 80040487 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 232,2 °C (450 °F)
2450RCH 80750352 Abierto en aumento 116,7 °C (242 °F) 93,3 °C (200 °F)
2450RCH 80820902 Abierto en aumento 160,0 °C (320 °F) 126,7 °C (260 °F)
2450RCH 80870469 Cerrado en aumento -8,3 °C (17 °F) 0,0 °C (32 °F)
2450RCH 81060075 Cerrado en aumento 47,8 °C (118 °F) 62,8 °C (145 °F)
2450RCH 81380040 Abierto en aumento 157,2 °C (315 °F) 117,8 °C (244 °F)
2450RCH 82000050 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) 82,2 °C (180 °F)
2450RCH 86250002 Abierto en aumento 157,2 °C (315 °F) 128,9 °C (264 °F)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RCH
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RCH
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RCH
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0