Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
3132-2K 2.000 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-3K 3.000 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-500 500 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-5K 5.000 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3132
    Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 500 lb a 5.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,15 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 3132 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 303.8KB