Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
060-H959-01 ±10 G No corresponde Voltaje No corresponde
060-H959-03 ±1 G No corresponde Voltaje No corresponde
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA311
    acelerómetros de respuesta CC ● Salida de voltaje amplificada ● Base cuadrada con 4 tornillos de montaje UNF 6-40 ● Rango dinámico de ±1 G a ±50 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA312
    acelerómetro de respuesta CC ● Salida de voltaje amplificada ● Base redonda con orificio de montaje UNF 1/4-28 en el centro ● Rango dinámico de ±1 g a ±50 g

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Models MA311 and MA312 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 179.3KB