SD5491
    Fototransistores de luz infrarroja con lente en forma de domo, estilo TO-18 ● Corriente de luz mín. de 2,0 mA ● Respuesta angular 12° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 2 μs ● Hilos circulares de 0,018 in

    Cuerpo cuadrado

    SD3491
    Fototransistores de luz infrarroja con ventana plana, estilo TO-46 ● Corriente de luz mín. de 0,45 mA ● Respuesta angular 90° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 2 μs ● Hilos circulares de 0,018 in

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 982.9KB
    pdf SD5491 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 380.8KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink