Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-0708-08TJG 50 psi Manométrico No amplificado, salida en mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-10TJG 100 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-12TJG 200 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-18TJG 500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-03TJG 3.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-06TJG 5.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-10TJG 7.500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-11TJG 10.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-29TJG 1.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Modelo TJE
    Transductores de presión absoluta/manométrica de uso general ● 0,5 psig/a hasta 60.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,10%

    Cuerpo cuadrado

    Modelo TJE de rango medio
    Transductores de presión diferencial, rango de ultraprecisión, húmedo/húmedo ● 50 psid a 750 psid ● Precisión de escala completa de ±0,10%