Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Rango de torque | Salida | Tipo de torque | Precisión | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2110-2K | 2000 in-lb | ±2 mV/V (nominal) a la capacidad nominal | Reacción | ±0,15 % |
![]() |
2110-5K | 5000 in-lb | ±2 mV/V (nominal) a la capacidad nominal | Reacción | ±0,15 % |
![]() |
2111-10K | 10000 in-lb | ±2 mV/V (nominal) a la capacidad nominal | Reacción | ±0,15 % |
![]() |
2111-20K | 20000 in-lb | ±2 mV/V (nominal) a la capacidad nominal | Reacción | ±0,15 % |
![]() |
2112-100K | 100000 in-lb | ±2 mV/V (nominal) a la capacidad nominal | Reacción | ±0,15 % |
![]() |
2112-50K | 50000 in-lb | ±2 mV/V (nominal) a la capacidad nominal | Reacción | ±0,15 % |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Modelo 2110 Sensores de torque de reacción bridados ● Capacidades de 225,97 Nm a 271K Nm ● Histéresis y no linealidad del 0,1 % |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Models 2110-2116 Reaction Torque Transducer Datasheet | Hoja de datos | English | 281.8KB |
Test Tab