Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3450HR 04550008 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 46,1 °C (115 °F)
3450HR 04550013 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 56,1 °C (133 °F)
3450HR 84550019 Abierto en aumento 65,0 °C (149 °F) 56,1 °C (133 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450HR
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450HR
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0