Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161700==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2455R 00010444 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 4,4 °C (40 °F)
2455R 00980166 Cerrado en aumento 78,9 °C (174 °F) 96,7 °C (206 °F)
2455R 01570038 Abierto en aumento 104,4 °C (220 °F) 82,2 °C (180 °F)
2455R 01580037 Abierto en aumento 48,9 °C (120 °F) 41,7 °C (107 °F)
2455R 05020001 Abierto en aumento 68,3 °C (155 °F) 54,4 °C (130 °F)
2455R 80821016 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) 65,0 °C (149 °F)
2455R 81000452 Cerrado en aumento 80,0 °C (176 °F) 100,0 °C (212 °F)
2455R 82090072 Abierto en aumento 140,0 °C (284 °F) 110,0 °C (230 °F)
2455R 87530002 Cerrado en aumento 107,2 °C (225 °F) máx. 50,0 °C (122 °F) mín.
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455R
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455R
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455R
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0