Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161696==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    SD5443
    Fototransistores de luz infrarroja con lente en forma de domo, estilo TO-46 ● Corriente de luz mín. de 8 mA ● Respuesta angular 18° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos circulares de 0,018 in

    Cuerpo cuadrado

    SD3443
    Fototransistores de luz infrarroja con ventana plana, estilo TO-46 ● Corriente de luz mín. de 0,5 mA ● Respuesta angular 90° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos circulares de 0,018 in

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 982.9KB
    pdf SD3443/5443 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 500.9KB