Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161681==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de encapsulado  Punto de operación
SS411A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 60 G máx. (25 °C)
SS411A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja 60 G máx. (25 °C)
SS411A-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 60 G máx. (25 °C)
SS411A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 60 G máx. (25 °C)
SS413A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 140 G máx. (25 °C)
SS413A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja 140 G máx. (25 °C)
SS413A-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 140 G máx. (25 °C)
SS413A-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 140 G máx. (25 °C)
SS413A-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 60 G máx. (25 °C)
SS413A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 140 G máx. (25 °C)
SS511AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 60 G máx. (25 °C)
SS513AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 140 G máx. (25 °C)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Series SS400, SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital, bipolar, de pocos gauss ● Encapsulado SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de gauss bajos y moderados ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs Hoja de datos English 1.3MB