Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161679==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
060-F482-02 NUEVO ±5 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-03 ±10 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-04 ±20 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-05 ±50 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-06 ±100 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-07 ±200 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F842-01 ±50 G No corresponde No corresponde No corresponde
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Modelo JTF
    Acelerómetros de uso general ● Funciona con hasta 0 Hz ● Fácil de calibrar ● Rango dinámico de ±5 G a ±200 G

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros de uso general
    Acelerómetros con múltiples opciones de construcción y montaje ● 0 Hz a 10 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model JTF General Purpose Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 212.2KB