Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de operación  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3153 00010044 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 15,6 °C (60 °F) máx. 4,4 °C (40 °F) mín.
3153 00010137 Cerrado en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 12,8 °C (55 °F) 18,3 °C (65 °F)
3153 00090035 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 65,6 °C (150 °F) 48,9 °C (120 °F)
3153 00160001 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) -5,0 °C (23 °F) máx. -15,0 °C (5 °F)
3153 00200039 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 82,8 °C (181 °F) 76,7 °C (170 °F)
3153 00230029 Cerrado en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 62,8 °C (145 °F) 71,1 °C (160 °F)
3153 00300016 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 18,3 °C (65 °F) -4 °C (25 °F)
3153 00400001 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 55,6 °C (132 °F) 50,0 °C (122 °F)
3153 00530006 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 80,0 °C (176 °F) 73,9 °C (165 °F)
3153 00980001 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 5,6 °C (42 °F) 0,0 °C (32 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3153
    Compacto, perfil bajo ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3153
    Compacto, perfil bajo ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales