Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450R 80010553 Abierto en aumento 15,6 °C (60 °F) 4,4 °C (40 °F)
2450R 80020544 Cerrado en aumento 35,0 °C (95 °F) 43,3 °C (110 °F)
2450R 80040406 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 40,0 °C (104 °F)
2450R 80750289 Cerrado en aumento 48,9 °C (120 °F) 60,0 °C (140 °F)
2450R 80821021 Abierto en aumento 4,4 °C (40 °F) -3,9 °C (25 °F)
2450R 81360026 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) 121,1 °C (250 °F)
2450R 81740203 Abierto en aumento 4,4 °C (40 °F) -3,9 °C (25 °F)
2450R 83760023 Cerrado en aumento 71,1 °C (160 °F) 82,2 °C (180 °F)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450R
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● abre o cierra al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450R
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● abre o cierra al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450R
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● abre o cierra al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0