Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161645==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3450CM 02200002 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) Manual
3450CM 02540053 Abierto en aumento 204,4 °C (400 °F) Manual
3450CM 06210049 Abierto en aumento 188,9 °C (375 °F) Manual
3450CM 80010610 Abierto en aumento 203,9 °C (399 °F) Manual
3450CM 80821005 Abierto en aumento 126,7 °C (260 °F) Manual
3450CM 80870482 Abierto en aumento 221,1 °C (430 °F) Manual
3450CM 81610227 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) Manual
3450CM 82850099 Abierto en aumento 160,0 °C (320 °F) Manual
3450CM 86490001 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450CM
    Corriente alta ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450CM
    Corriente alta ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0