Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de operación  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3200 00010053 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 63,9 °C (147 °F) 45,0 °C (113 °F)
3200 00020152 Cerrado en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 71,1 °C (160 °F) mín. 79,4 °C (175 °F) mín.
3200 00030159 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 77,2 °C (171 °F) 45,0 °C (113 °F)
3200 00050044 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) -10,0 °C (14 °F) mín. -20,0 °C (-4 °F) mín.
3200 00110095 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 50,0 °C (122 °F) 45,0 °C (113 °F)
3200 00180010 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) -17,2 °C (1 °F) 22,8 °C (-9 °F)
3200 00190052 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 93,3 °C (200 °F) 82,2 °C (180 °F)
3200 00310016 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 40,0 °C (104 °F) 35,0 °C (95 °F)
3200 00460001 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 48,9 °C (120 °F) 37,8 °C (100 °F)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3200
    Certificación de la NASA ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications Nota sobre aplicaciones English 488.7KB