Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    SD3443
    Fototransistores de luz infrarroja con ventana plana, estilo TO-46 ● Corriente de luz mín. de 0,5 mA ● Respuesta angular 90° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos circulares de 0,018 in

    Cuerpo cuadrado

    SD5443
    Fototransistores de luz infrarroja con lente en forma de domo, estilo TO-46 ● Corriente de luz mín. de 8 mA ● Respuesta angular 18° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos circulares de 0,018 in

    Cuerpo cuadrado

    SE5450
    Emisores de luz infrarroja, GaAs, con lente en forma de domo, estilo TO-46 ● Ángulo del haz 20° ● Longitud de onda de salida de 935 nm ● Salida de 0,5 mW/cm² a 1,5 mW/cm² mín.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 982.9KB
    pdf SD3443/5443 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 500.9KB