Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Rango de torque  Salida  Tipo de torque  Precisión
060-SCF41224-01 15 in-oz a 100 in-oz No corresponde Indicador de torque ±2 %
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 940
    Indicadores de torque de reacción de rango alto ● Rango de 1 kg-cm a 14 kg-cm ● Salida nominal de ±2 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 940 High Range Torque Watch Gauge Datasheet Hoja de datos English 109.8KB