Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3455RMG 04780045 Abierto en aumento 130,0 °C (266 °F) Manual
3455RMG 80020682 Abierto en aumento 65,0 °C (149 °F) Manual
3455RMG 80040527 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) Manual
3455RMG 80820963 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) Manual
3455RMG 80870434 Abierto en aumento 79,4 °C (175 °F) Manual
3455RMG 80950232 Abierto en aumento 132,2 °C (270 °F) Manual
3455RMG 81490078 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) Manual
3455RMG 82850069 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) Manual
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RMG
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0