Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161606==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2455RA 01060033 Cerrado en aumento 35,0 °C (95 °F) mín. 57,2 °C (135 °F)
2455RA 01060034 Cerrado en aumento 62,8 °C (145 °F) mín. 79,4 °C (175 °F)
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RA
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RA
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RA
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RA
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● UL

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0