Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de torque  Salida  Tipo de torque  Precisión
060-SQF41209-01 1 in-oz a 20 in-oz No corresponde Indicador de torque ±2 %
060-SQF41210-01 2 in-oz a 40 in-oz No corresponde Indicador de torque ±2 %
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 651
    Indicadores de torque de reacción de rango medio ● Rango de 2,8 g-cm a 600 g-cm ● Salida nominal de ±2 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 651 Mid Range Torque Watch Gauge Datasheet Hoja de datos English 137.3KB