Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3455RM 80020672 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) Manual
3455RM 81460079 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) Manual
3455RM 82850100 Abierto en aumento 132,2 °C (270 °F) Manual
3455RM 83070036 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) Manual
3455RM 84780087 Abierto en aumento 120,0 °C (248 °F) Manual
3455RM 85210016 Abierto en aumento 54,4 °C (130 °F) Manual
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RM
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RM
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0