Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Rango de torque  Salida  Tipo de torque  Precisión
060-SQF41197-01 0,01 in-oz a 0,1 in-oz No corresponde Indicador de torque ±0,10 %
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 366
    Indicadores de torque de reacción de rango bajo ● Rango de 0,2 g-cm a 42 g-cm ● Salida nominal de ±5 %, ±10 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Datasheet Hoja de datos English 110KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink