Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161552==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450CMG 80020680 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 80750343 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) Manual
2450CMG 80890028 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 81000405 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) Manual
2450CMG 81840032 Abierto en aumento 218,3 °C (425 °F) Manual
2450CMG 82090129 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 85170015 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 87610002 Abierto en aumento 143,3 °C (290 °F) Manual
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 2450CMG Series Ceramic Manual Reset Commercial Thermostats in Water Heater/Boiler Flame Rollout Control Applications Nota sobre aplicaciones English 244.7KB