Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-0741-03TJD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-08TJD 100 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-11TJD 200 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
    PÁGINA
    0
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model TJE Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 279.8KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink