Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    9
    Cuerpo cuadrado

    SD1440
    Fototransistores de luz infrarroja coaxiales ● Corriente de luz mín. de 1,5 mA ● Respuesta angular 24° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos circulares de 0,018 in

    Cuerpo cuadrado

    SD1440(L)
    Fototransistores de luz infrarroja con hilos, coaxiales ● Corriente de luz mín. de 1,5 mA ● Respuesta angular 24° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Hilos circulares de 0,018 in

    Cuerpo cuadrado

    HOA1877
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,1 mA a 1,5 mA ● Ranura de 12,7 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1874
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA a 4,0 mA ● Ranura de 3,05 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1872
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 1,8 mA a 4,0 mA ● Ranura de 2,54 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA2862
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,2 mA a 4,0 mA ● Ranura de 2,54 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    Serie HOA1876
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,15 mA a 1,80 mA ● Ranura de 12,7 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1875
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,15 mA a 1,80 mA ● Ranura de 12,7 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

    Cuerpo cuadrado

    HOA1873
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Corriente acoplada (Ic) mín.: 0,3 mA a 4,0 mA ● Ranura de 2,54 mm de ancho ● Salida de fotodarlington o fototransistor

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 982.9KB
    pdf SD1440 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 412.8KB