Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161528==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Circuitos tipo de interruptor  Actuador  Tipo de terminación  Material de la carcasa
GSAA01A1B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Lateral giratorio, con rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA01B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA botón superior 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA01C De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Botón superior con rodillo 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA36A1B Acción lenta con abertura directa 2NC Lateral giratorio, con rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA36B Acción lenta con abertura directa 2NC botón superior 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA36C Acción lenta con abertura directa 2NC Botón superior con rodillo 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA41A1B Acción lenta con abertura directa 4NC Lateral giratorio, con rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA41B Acción lenta con abertura directa 4NC botón superior 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA41C Acción lenta con abertura directa 4NC Botón superior con rodillo 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA47A1B De acción lenta con abertura directa 3NC/1NA, BBM Lateral giratorio, con rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA47B De acción lenta con abertura directa 3NC/1NA, BBM botón superior 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAA47C De acción lenta con abertura directa 3NC/1NA, BBM Botón superior con rodillo 1/2 NPT Zinc de fundición
GSAC01A1B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Lateral giratorio, con rodillo de metal 20 mm Zinc de fundición
GSAC01B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA botón superior 20 mm Zinc de fundición
GSAC01C De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Botón superior con rodillo 20 mm Zinc de fundición
GSAC36A1B Acción lenta con abertura directa 2NC Lateral giratorio, con rodillo de metal 20 mm Zinc de fundición
GSAC36B Acción lenta con abertura directa 2NC botón superior 20 mm Zinc de fundición
GSAC36C Acción lenta con abertura directa 2NC Botón superior con rodillo 20 mm Zinc de fundición
GSAC41A1B Acción lenta con abertura directa 4NC Lateral giratorio, con rodillo de metal 20 mm Zinc de fundición
GSAC41B Acción lenta con abertura directa 4NC botón superior 20 mm Zinc de fundición
GSAC41C Acción lenta con abertura directa 4NC Botón superior con rodillo 20 mm Zinc de fundición
GSAC47A1B De acción lenta con abertura directa 3NC/1NA, BBM Lateral giratorio, con rodillo de metal 20 mm Zinc de fundición
GSAC47B De acción lenta con abertura directa 3NC/1NA, BBM botón superior 20 mm Zinc de fundición
GSAC47C De acción lenta con abertura directa 3NC/1NA, BBM Botón superior con rodillo 20 mm Zinc de fundición
GSCA01A1B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Lateral giratorio, con rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCA01B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA botón superior 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCA01C De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Botón superior con rodillo 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCA36A1B Acción lenta con abertura directa 2NC Lateral giratorio, con rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCA36B Acción lenta con abertura directa 2NC botón superior 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCA36C Acción lenta con abertura directa 2NC Botón superior con rodillo 1/2 NPT Zinc de fundición
GSCC01A1B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Lateral giratorio, con rodillo de metal 20 mm Zinc de fundición
GSCC01B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA botón superior 20 mm Zinc de fundición
GSCC01C De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Botón superior con rodillo 20 mm Zinc de fundición
GSCC36A1B Acción lenta con abertura directa 2NC Lateral giratorio, con rodillo de metal 20 mm Zinc de fundición
GSCC36B Acción lenta con abertura directa 2NC botón superior 20 mm Zinc de fundición
GSCC36C Acción lenta con abertura directa 2NC Botón superior con rodillo 20 mm Zinc de fundición
GSDA01A1B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Lateral giratorio, con rodillo de metal 1/2 NPT Plástico
GSDA01B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA botón superior 1/2 NPT Plástico
GSDA01C De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Botón superior con rodillo 1/2 NPT Plástico
GSDA36A1B Acción lenta con abertura directa 2NC Lateral giratorio, con rodillo de metal 1/2 NPT Plástico
GSDA36B Acción lenta con abertura directa 2NC botón superior 1/2 NPT Plástico
GSDA36C Acción lenta con abertura directa 2NC Botón superior con rodillo 1/2 NPT Plástico
GSDC01B De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA botón superior 20 mm Plástico
GSDC01C De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Botón superior con rodillo 20 mm Plástico
GSDC36A1B Acción lenta con abertura directa 2NC Lateral giratorio, con rodillo de metal 20 mm Plástico
GSDC36B Acción lenta con abertura directa 2NC botón superior 20 mm Plástico
GSDC36C Acción lenta con abertura directa 2NC Botón superior con rodillo 20 mm Plástico
GSEA41A1B Acción lenta con abertura directa 4NC Lateral giratorio, con rodillo de metal 1/2 NPT Zinc de fundición
GSEA41B Acción lenta con abertura directa 4NC botón superior 1/2 NPT Zinc de fundición
GSEA41C Acción lenta con abertura directa 4NC Botón superior con rodillo 1/2 NPT Zinc de fundición
  • Ver próximos 9 resultados
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie GSS
    Montaje EN50041 y EN50047 ● Estándares globales ● Carcasa de plástico o metal ● UL, CSA, CE, SIL3 ● Contactos de oro y plata

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    5
    pdf GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet Hoja de datos English 3.6MB
    pdf GSS Series CE Approvals Documentation Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 590.7KB
    pdf PK 80086: GSS Series Global Safety Limit Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 525.1KB
    pdf PK 80138: GSS Series Hinge Mount Safety Limit Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 349.5KB
    pdf Hinge Mount Safety Limit Switch (GSS Series) Nota sobre aplicaciones English 89.2KB