Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de sensor  Rango de detección de temperatura  Tipo de encapsulado
TD4A RTD de silicio de 2000 ohmios De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) Caja de aluminio (roscada)
TD5A RTD de silicio de 2000 ohmios De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) Revestimiento de plástico
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie TD
    Elemento resistivo de silicio de 2000 ohmios ● detección de aire o líquido ● -40 °C a 302 °C ● Carcasa de plástico SIP o carcasa de aluminio roscada con hilos conductores

    Cuerpo cuadrado

    Serie GXS
    ATEX (CE) ● IEC Ex ● IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Cuerpo cuadrado

    Serie 14CE100
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf PK 87786: TD Series Temperature Sensors, Issue 2 Instrucciones de instalación Inglés 156.6KB
    pdf TD Series Temperature Sensors Interface Información técnica Inglés 380.7KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink