Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Contactos | Presión de operación | Terminación eléctrica | Puntos definidos estándar de fábrica | Conector | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEF00045BFPNKABR15 | enchapado en oro | 0,45 bar | Deutsch DT04-2P-E005 (conector de 2 pines) | 3,5 psi a 150 psi | M14 x 1,5 |
![]() |
LEF01200BFPNKABR15 | enchapado en oro | 12 bar | Deutsch DT04-2P-E005 (conector de 2 pines) | 3,5 psi a 150 psi | M14 x 1,5 |
![]() |
LER00050TAPNKABA15 | enchapado en oro | 5 psig, manométrica real | Tornillo | 3,5 psi a 150 psi | 1/4-18 NPT |
![]() |
LER00055MAPNKYAA01 | enchapado en oro | 0,55 bar, manométrica real | Terminales tipo espada de 1/4 in | 3,5 psi a 150 psi | 1/4-18 NPT |
![]() |
LER01300TBPNKBAA01 | enchapado en oro | 130 psig, manométrica real | Tornillo | 3,5 psi a 150 psi | 1/8-27 NPT |
![]() |
LET00380TBPVKBAA15 | enchapado en oro | 38 psig, manométrica real | Tornillo | 3,5 psi a 150 psi | 1/8-27 NPT |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Serie LE 3,5 psi a 150 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● configurable ● opción de tecnología de diagnóstico inteligente ● muchos puertos y terminaciones |
![]() |
Interruptores de presión estándar La serie ofrece interruptores de presión alta, media y baja, punto definido configurado de fábrica o ajustable en el campo de 3,5 psi a 4500 psi, IP67 y opción de histéresis. |
![]() |
Vehículos agrícolas Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable. |
![]() |
Césped y jardinería Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro |
![]() |
Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica |
![]() |
Vehículos para minería/construcción Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño. |
![]() |
Equipos de manipulación de materiales Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales |
![]() |
Motores Honeywell fabrica muchos sensores e interruptores que pueden usarse en motores de vehículo. |
![]() |
Válvulas y actuadores Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal. |
![]() |
Transmisiones Los productos de Honeywell están diseñados para monitorear la velocidad, la presión y la temperatura, además de la posición cambiante y la medición de torque. |
![]() |
Compresores y bombas Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire. |
Test Tab