Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Voltaje de alimentación
SDX01D4 No corresponde 0 psi a 1 psi Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
SDX01D4-A No corresponde 0 psi a 1 psi Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
SDX01G2 No corresponde 0 psi a 1 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX01G2-A No corresponde 0 psi a 1 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX05D4 No corresponde 0 psi a 5 psi Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
SDX05D4-A No corresponde 0 psi a 5 psi Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
SDX05G2 No corresponde 0 psi a 5 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX05G2-A No corresponde 0 psi a 5 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX100A2 No corresponde 0 psi a 100 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX100A2-A No corresponde 0 psi a 100 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX100A4 No corresponde 0 psi a 100 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX100A4-A No corresponde 0 psi a 100 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX100D4 No corresponde 0 psi a 100 psi Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
SDX100D4-A No corresponde 0 psi a 100 psi Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
SDX100G2 No corresponde 0 psi a 100 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX100G2-A No corresponde 0 psi a 100 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX15A2 No corresponde 0 psi a 15 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX15A2-A No corresponde 0 psi a 15 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX15A4 No corresponde 0 psi a 15 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX15A4-A No corresponde 0 psi a 15 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX15D4 No corresponde 0 psi a 15 psi Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
SDX15D4-A No corresponde 0 psi a 15 psi Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
SDX15G2 No corresponde 0 psi a 15 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX15G2-A No corresponde 0 psi a 15 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX30A2 No corresponde 0 psi a 30 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX30A2-A No corresponde 0 psi a 30 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX30A4 No corresponde 0 psi a 30 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX30A4-A No corresponde 0 psi a 30 psi Absoluto 20 VCC máx.
SDX30D4 No corresponde 0 psi a 30 psi Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
SDX30D4-A No corresponde 0 psi a 30 psi Diferencial, manométrica 20 VCC máx.
SDX30G2 No corresponde 0 psi a 30 psi Manométrico 20 VCC máx.
SDX30G2-A No corresponde 0 psi a 30 psi Manométrico 20 VCC máx.
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie SDX
    Compensado ● Calibrado ●salida en mV ● Bajo nivel de ruido ● Tamaño pequeño ● Impedancia alta ● Resistente a la corrosión ● Disponibilidad de grado de máxima calidad

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 111.7KB