Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
1DM152 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM171 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM176 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM178 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM2 10 A SPNC Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM3 10 A SPNO Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM301 10 A SPDT Émbolo con hendidura dactilar Conexión rápida No
1DM418 10 A SPDT Émbolo plano Conexión rápida No
1DM425 10 A SPDT Émbolo plano Conexión rápida No
1DM435 10 A SPDT Émbolo redondo Conexión rápida No
1DM5 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM57 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
2DM11 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Émbolo plano Conexión rápida No
2DM301 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Émbolo curvo Conexión rápida No
2DM310 10 A DPNO (circuito bipolar normalmente abierto) Émbolo con hendidura dactilar Conexión rápida No
2DM438 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Émbolo con hendidura dactilar Conexión rápida No
2DM8 10 A DPNO (circuito bipolar normalmente abierto) Émbolo curvo Conexión rápida No
2DM83 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Émbolo plano Conexión rápida No
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie DM
    Instrumento de bajo costo con montaje en banco, bastidor o panel ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación CA, LVDT y VRT

    Cuerpo cuadrado

    Serie DM
    Circuitos de control CA (UL, CSA) ● SPDT ● Dos polos doble tiro (DPDT) ● Montaje en panel por sujeción

    Cuerpo cuadrado

    Serie DP
    Circuitos de control CA (UL, CSA) ● SPNO ● Montaje en panel por sujeción

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch Hoja de datos English 1.1MB
    pdf DM Series Single-Channel Product Manual Instrucciones de instalación English 531.5KB
    pdf DM Series Snap-in Panel Switches Información del catálogo English 164.3KB